Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TECHNOMIX
IVAR

TECHNOMIX

Google-Übersetzung,

TECHNOMIX ist eine Misch- und Verstärkereinheit für strahlende Installationen. Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt durch ein Zweiwegeventil, das den Durchfluss der Wärmeträgerflüssigkeit zum Mischsystem („Einspritzsystem“) regelt. TECHNOMIX ist mit Fixpunkt-Mischung durch Thermostatkopf erhältlich. Komplett mit Ausgleichsventil, Absperrventilen, manuellem Entlüftungsventil und Füll-/Ablassventil vereint TECHNOMIX alle wesentlichen Funktionen in einer kompakten, leicht zugänglichen und umkehrbaren Einheit (mit Lieferung von rechts oder von links). Es kann mit IVAR-Verteilersätzen zum Ausgleichen und Steuern einzelner Zonen und vor dem Mischen mit horizontalen oder vertikalen Verteilersätzen für die Hochtemperaturversorgung von Heizkörpern und beheizten Handtuchhaltern ergänzt werden.

Spezifikation
  • IVAR TECHNO TNB cod. 508100: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), fill/drain valve, manual air vent valve, two thermometers 0÷80 °C (on delivery of boiler circuit and mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T3011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Pump space 130 mm with G 1”1/2F flat seal connections.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTECHNOMIX
  • ProduktfamilieRadiant systems
  • ProduktgruppeMixing and relaunch group for radiant systems TECHNOMIX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit