Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
Falcon Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Falcon Ergonomic Mesh Chair

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren Falcon, Ihren ergonomischen Netzstuhl für Ihren Arbeitsplatz, der Komfort mit modernem Design verbindet. Meine abgerundeten, geschwungenen Rückenlehnen werten Ihren Arbeitsplatz optisch auf und bieten gleichzeitig höchsten Komfort. Genießen Sie ganztägige Kühle dank meiner glatten, atmungsaktiven Netzrückenlehne, die eine optimale Luftzirkulation ermöglicht.

    Ich lege Wert auf individuellen Komfort und biete eine verstellbare Lordosenstütze und eine individuell anpassbare Sitzhöhe, die Ihren Wünschen entspricht. Meine Sitzverstellung passt sich an Personen unterschiedlicher Körpergröße an und ermöglicht verschiedene Tiefen für ein individuelles Sitzerlebnis.

    Mein fortschrittlicher Synchronmechanismus mit 4 Rastpositionen und 4-fach verstellbaren PU-Armlehnen passt sich Ihren Bewegungen an und sorgt so für Flexibilität und Komfort während Ihres gesamten Arbeitstages. Ob in edlem Schwarz oder Hellgrau – ich füge mich nahtlos in jedes Büro- oder Wohnambiente ein.

    Dank meiner GREENGUARD- und GREENGUARD Gold-Zertifizierung erfülle ich strenge Emissionsgrenzwerte und garantiere die Qualitätskonformität nach BIFMA X7.1. Dank meiner Gold-Zertifizierung mit gesundheitsbezogenen Kriterien und geringeren VOC-Emissionen bin ich für verschiedene Umgebungen geeignet, vom Büro bis zur Gesundheitseinrichtung.

    Ich unterziehe mich regelmäßigen Tests und Fertigungskontrollen, um meine Auswirkungen auf das Raumklima zu minimieren. Entscheiden Sie sich für mich und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil, Komfort und zertifizierten, fortschrittlichen Funktionen an Ihrem Arbeitsplatz. Werten Sie Ihr Arbeitserlebnis mit mir auf.

    Spezifikation
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Maximum load (kg): 120

      Back height (mm): 600

      Back width (mm): 470

      Seat height (mm): 475-575

      Seat width (mm): 480

      Seat depth (mm): 490

      Back tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes, automatic tension control

      Mechanism: Synchro mechanism with 4 x locking position

      Seat foam: Moulded foam

      Lumbar support: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFalcon-Ergonomic-Mesh-Chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeFalcon Office Chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1145
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialNylon
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit