Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mondo Corner Lounge
JasonL

Mondo Corner Lounge

Google-Übersetzung,

Ich bin die Mondo Corner Lounge, die Sitzgelegenheit, die modernen Stil und ergonomischen Komfort vereint. Ich sitze für eine Person, kann aber mit anderen kombiniert werden, um eine größere Sitzfläche zu schaffen. Ich habe ein einzigartiges und modernes Design. Mein Material besteht aus weichem Stoff, während mein Stahlrahmen für dauerhaften Halt sorgt. Ich bin in verschiedenen Farben erhältlich.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 440

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 440

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powder coated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Arms Fixed

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Technische Spezifikation
  • Referenznummermondo-corner-lounge
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeMondo Office Sogas and Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit