Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

Google-Übersetzung,

Ich bin die Mondo Round Big Back Lounge, der bequeme und stilvolle Sessel, auf den Sie gewartet haben. Perfekt für Büros, Pausenräume, Empfangsbereiche oder Gemeinschaftsräume – ich sorge für stundenlangen Komfort. Genießen Sie die Unterstützung meiner weichen Sitzfläche, des Stahlfußes und der festen Armlehnen und kombinieren Sie mich mit anderen Sesseln, um eine größere Sitzfläche zu schaffen. Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Farben und passen Sie mich überall an.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummermondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeMondo Office Sogas and Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit