Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mondo Square Lounge
JasonL

Mondo Square Lounge

Google-Übersetzung,

Ich bin die Mondo Square Lounge, die schlichte und doch komfortable Ergänzung für Ihren nächsten Pausen-, Empfangs-, Büro- oder Gemeinschaftsraum. Ich bin in dunkelgrauem Stoff erhältlich und aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Ich biete das ganze Jahr über Halt und Komfort. Kombinieren Sie mich mit anderen, um eine größere Sitzfläche zu schaffen, und nutzen Sie meine Flexibilität, indem Sie mich überall aufstellen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 600

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat

    Use Suitable for indoor

    Seat foam High density foam

Technische Spezifikation
  • Referenznummermondo-square-lounge
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeMondo Office Sogas and Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit