Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base
JasonL

Teddy Plastic Tub Chair - 4 Leg Base

Google-Übersetzung,

Suchen Sie einen neuen Stuhl für Ihren Arbeitsplatz? Dann sind Sie hier genau richtig! Ich bin der Teddy Plastic Tub Chair mit 4-Bein-Gestell. Mein dynamisches Design passt perfekt in jedes Café, jeden Konferenzraum, jeden Sitzungssaal und vieles mehr. Mit verschiedenen Gestelldesigns und Farben ist für jeden etwas dabei!

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 790

    Width (mm) 550

    Depth (mm) 520

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Seats (people) 1

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 430

    Seat depth (mm) 420

    Seat material Polypropylene

    Leg/frame finish Black, natural wood

    Frame material Metal frame

    Use Suitable for indoor

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummerteddy-plastic-tub-chair-4-leg-base
  • ProduktfamilieOffice Chairs
  • ProduktgruppeTeddy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit