Wenn Sie effizient, wirtschaftlich und umweltfreundlich bauen möchten, entscheiden Sie sich für Jatak® Hulldekke (Holzhohlblockdecken-Gitterfachwerksystem). Die als Jatak® Hulldekke zusammengeformten Gitterträger bieten eine flexible und zukunftsorientierte Bodenplatte. Die Jatak® Hulldekke kann große Spannweiten von bis zu 8,0 m bei einer Höhe von 500 mm überbrücken. Damit hat der Architekt viel Freiraum für hochwertige Lösungen.
Gleichzeitig bietet die offene Designlösung Platz für die Integration notwendiger Installationen wie Wasser/Abwasser, Lüftung, Elektrosysteme usw. Dies bedeutet, dass der Bedarf an abgehängten Decken reduziert wird, was die jeweilige Deckenhöhe erhöht Stockwerk. Bodensysteme mit Jatak® Hulldekke sind leicht, was dazu beitragen kann, die Gründungskosten zu senken. Komplette Deckenfelder mit 2,4 Meter breiten Gitterträgern werden fertig geliefert und auf das Gebäude gehievt. Mehrere verschiedene Umfragen haben gezeigt, dass dies eines der schnellsten Systeme auf dem Markt ist, wenn es um die Installationsgeschwindigkeit geht. Das Einblasen der Dämmung wird zwar empfohlen, es können aber auch Dämmplatten verwendet werden. Die Struktur ist auch in der Lage, einen Feuerwiderstand von REI-60 und eine Schallschutzklasse B zu erreichen.
Anwendungen:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |