Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System

4642A - Dual 460 mm (18 in.)Subwoofer System

Google-Übersetzung,

4642A Duales 460 mm (18 Zoll) Subwoofer-System
Das JBL Modell 4642A ist ein hochwertiges Subwoofer-System mit hochentwickelten 460-mm-Tieffrequenzwandlern (18 Zoll), die in einem Direktstrahler-Bassreflexgehäuse für eine gleichmäßige Wiedergabe der niedrigsten hörbaren Frequenzen montiert sind. Der 4642A ist ideal für die Niederfrequenzverstärkung von analogen oder digitalen Soundtracks in Kinos und für allgemeine Beschallungsanwendungen.

Merkmale

  • 1200 Watt kontinuierliches rosa Rauschen, 2400 Watt kontinuierliche Programmbelastbarkeit
  • Verwendbarer Frequenzgang bis 22 Hz (-10 dB, kein EQ), flach bis 22 Hz (-3 dB) mit externem EQ
  • 2241H VGCTM Vented Gap Cooled Drivers – Hohe Empfindlichkeit – Low Power Compression – Hohe Maximum-SPL-Fähigkeit – Niedrige 2. und 3. Harmonische – Verzerrung – Symmetrische Feldgeometrie SFGTM – Magnetstruktur – Long Excursion Capability
  • geprüft von Lucasfilm, Ltd. für THX®-Installationen
Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 22 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 20 Hz - 500 Hz
    Rated Impedance: 4 ohms
    Minimum Impedance: 3.2 ohms
    Continuous Pink Noise: 1200 Watts
    Continuous Program: 2400 Watts
    Peak Power: 4800 Watts
    Axial Sensitivity: 50 Hz to 500 Hz; 101 dB, 1W @ 1m 40 Hz to 100 Hz; 100 dB, 1W @ 1m
    Net Weight (each): 216 lbs (98 kg)
    Dimensions (H x W x D): 762 mm x 1219 mm x 610 mm 30 in x 48 in x 24 in
    Power Handling (2Hr AES Rating): 1200 W
    Sensitivity: 100 dB
    Maximum SPL (1m): 131 dB
    Nominal Impedance: 2 x 8Ω


Technische Spezifikation
  • Referenznummer4642A-Dual-18-Subwoofer-System
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeMedium Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers