Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Google-Übersetzung,

    600 mm x 600 mm metrischer Deckenplatten-Lautsprecher mit niedrigem Profil und 200-mm-Treiber

    JBL-LCT 81C/TM ist ein Breitband-Deckenlautsprecher, der für den Einbau in eine abgehängte Rasterdecke mit 600 mm x 600 mm entwickelt wurde, ohne dass die Deckenplatten geschnitten werden müssen, was eine einfache und kostengünstige Installation mit einem Minimum an Schmutz ermöglicht . Die geringe Profiltiefe von nur 103 mm (4,1 Zoll) ermöglicht es dem Lautsprecher, an Stellen zu passen, wo tiefere Lautsprecher nicht hinpassen.

    Dieser Lautsprecher wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung für Sprachverstärkung und leichte bis mittlere Musik in einer Vielzahl von Anwendungen zu bieten, darunter Unterrichtsräume, Geschäftsmusiksysteme, Einzelhandelsgeschäfte, Musik-/Paging-Systeme, Flughäfen, Empfangs-/Warteräume, Lounges, Gerichtssäle, Besprechungsräume und mehr.

    Die sehr hohe Empfindlichkeit von 96 dB sorgt auch bei niedrigen Tap-Einstellungen für maximalen Schallpegel. JBL-LCT 81C/TM enthält einen 200 mm (8 Zoll) Doppelkonus-Treiber mit einer sehr hohen Empfindlichkeit von 96 dB. Der Treiber verfügt über eine Schwingspule mit einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll) mit einem Kapton-Spulenkörper und einem Hochtemperaturdraht für eine bessere Verlustleistung und langfristige Zuverlässigkeit. Der eingebaute 10-Watt-Transformator des Lautsprechers bietet Vielseitigkeit, indem er den Einsatz an verteilten 100-V- oder 70-V-Lautsprecherleitungen sowie an 8 Ohm (niedrige Impedanz) zum direkten Ansteuern von einem Leistungsverstärker mit niedriger Impedanz ermöglicht. Die Einstellung erfolgt bequem über einen Drehschalter an der Seite der Gehäuserückseite. Zwei seismische Sicherheitsbefestigungslaschen sind für die Befestigung an der Deckenplatte vorgesehen, plus 4 Löcher sind vorhanden – eines in jeder Ecke. Die Farbe des Lochgitters ist weiß.

    Nicht für 2' x 2' Deckensysteme in US-Größe. Verwenden Sie das Modell LCT 81C/T für US-Decken von 2' x 2'.

    Merkmale

    • Hocheffizienter 200 mm (8 Zoll) Dual-Cone-Treiber.
    • Einfache Einlegemontage in 600 mm x 600 mm metrische abgehängte Rasterdecken. Es ist kein Schneiden von Deckenplatten erforderlich.
    • Inklusive perforiertem Metallgitter.
    • Kombinierter 70V/100V und niederohmiger Direktbetrieb.
    • 20 Watt bei 8Ω (niederohmig) Direkteinstellung.
    • 10 Watt Multi-Tap bei 70 V/100 V mit Taps bei 10 W, 5 W, 2,5 W (und 1,3 W nur für 70 V)
    • Sehr flaches Profil mit nur 103 mm (4,1 Zoll) Tiefe, um in Decken mit geringer Tiefe oder mit Hindernissen zu passen.
    • Einfacher Blankdrahtanschluss im geschützten Fach. Kabeleinführung von oben oder seitlich über Ausbrechöffnung.
    • Die sehr hohe Empfindlichkeit von 96 dB verwandelt die Leistung kleiner Verstärker in maximalen Schallpegel für Zuhörer.
    • Entwickelt für hohe Sprachverständlichkeit.
    • 100°-Abstrahlcharakteristik (konisch).
    • UL1480A- und UL2043-Zertifizierungen für den Einsatz in Deckenhohlräumen.
    Spezifikation
    • Drivers: High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.

      Frequency Range (-10dB): 100 Hz - 16 kHz

      Sensitivity: 96 dB (2 kHz - 6 kHz)

      Coverage Angle: 100° conical (1 kHz - 4 kHz)

      Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak) 106 dB (top 70V/100V tap)

      Impedance: 8 ohms (in direct/thru setting)

      Transformer Taps: 10 W, 5 W, 2.5 W (plus 1.3 W @ 70V)

      Recommended Protective High-Pass: 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting

      Power Capacity (at low-Z): 40 Watts Continuous Program Power 20 Watts Continuous Pink Noise

      Input Connectors: Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.

      Tap Selector: Rotary switch accessible from side of backcan

      Materials: Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille

      Grille Color: White

      Safety Agency: Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.

      Dimensions: 595 x 595 x 103 mm (23.4 x 23.4 x 4.1 in)

      Net Weight: 6.9 kg (15.2 lbs) each

      Shipping Weight: 15.5 kg (34.2 lbs) per pair-pack

      Ceiling Cutout Size: No cutout required. Speaker drops into ceiling grid

      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points: Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

      Power Rating: See transformer taps

      Color: White

      Backcan: formed steel (blind-mount)

      Baffle/Rim: Metal

      Plenum Usage: Yes, backcan included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjbl-lct-81c-tm_low-profile-lay-in-ceiling-tile-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit