Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

Google-Übersetzung,

Cinema Surround Lautsprecher 2-Wege Passiv 1" HF, 10" Woofer (2" VC)
Der 9300 Cinema Surround bietet eine hohe Belastbarkeit von 250 Watt, eine hohe Empfindlichkeit und eine erweiterte Basswiedergabe in einem bahnbrechenden Design. Der Zwei-Wege-9300 verfügt über neue Wandlertechnologien, Waveguide- und Horndesigns, die speziell entwickelt wurden, um eine Leistung in Studioqualität mit Mustersteuerung zu erzielen, die auf moderne Theatergeometrien zugeschnitten ist.

Die 9300-Sicke kombiniert die Bildsteuerungstechnologie von JBL mit neuen asymmetrischen Wellenformungstechniken und verfügt über eine Wellenformungsfahne, die in das Design integriert ist, um die akustische Energie im richtigen Verhältnis zum Raum zu verteilen. Diese Technik bietet eine Wellenfront, die sich an die Raumgeometrie anpasst und eine sehr präzise Abdeckung ermöglicht.

Der 9300 verfügt über einen leistungsstarken 250 mm (10 Zoll) Tieftontreiber mit langer Reichweite für eine sanfte, erweiterte Basswiedergabe. Der Hochfrequenzbereich verwendet einen 25-mm-Kompressionstreiber mit Verbundmembran und hoher Ausgangsleistung.

Das einzigartige High-Tech-Formgehäuse mit schwarzer Textur mit offenem Hochfrequenzhorn und schwarzem Gitter wertet jedes Dekor auf.

Merkmale

  • 250 Watt Belastbarkeit
  • Wave Shaping Vane verteilt eine akustische Wellenfront, die im Raum geformt wird
  • Das Hochfrequenzhorn verfügt über die JBL Image Control Technology für eine präzise Mustersteuerung
  • Drei separate horizontale Montageebenen in 15-Grad-Winkeln für eine spezifische Positionierung zur Verbesserung der Abdeckung
  • Eingangsklemmen auf der Oberseite des Gehäuses für einfachen Zugang
  • Leichtes, starr geformtes Gehäuse
  • Einheitliche asymmetrische vertikale Abdeckung von 60 Grad und horizontale Abdeckung von 110 Grad
Spezifikation
  • Frequency Response (±3 dB): 60Hz – 20kHz
    Frequency Response (-10dB): 50Hz – 25kHz
    Coverage Pattern: 110º × 60º asymmetric >2kHz
    Power Rating: 30v @ 100hrs, 40v @ 2hrs, IEC/Pink 250W continuous pink noise
    Sensitivity: 96dB
    Maximum SPL (1m): 120dB continuous, 126dB peak
    Nominal Impedance: 8Ω
    Minimum Impedance: 7Ω @ 200Hz
    Crossover Frequencies: 2800Hz
    Low Frequency: 610H
    High Frequency: 2414H-1
    System Polarity: Woofer (IEC), HF (JBL)
    System Protection: Network only
    System Input Type: Banana
    Enclosure Volume: 1700 sq in. (unoccupied)
    Dimensions (H x W x D): 22” x 16” x 11”
    Net Weight (each): 21 lbs (9.53 kg)
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 110º asymmetric >2kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60º asymmetric >2kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face


Technische Spezifikation
  • Referenznummer9300-Cinema-Surround-Loudspeaker2-Way-Passive
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeSmall Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit