Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF
AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF

    AC15 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 5.25” LF

    Google-Übersetzung,

    2-Wege-Lautsprechersysteme mit hoher Ausgangsleistung, die Flexibilität mit hoher Wiedergabetreue kombinieren

    MERKMALE

    • 1" Kalottenhochtöner mit 90° x 90° Abstrahlwinkel.
    • 135 mm (5,25 Zoll) NF-Wandler
    • Ultrakompaktes Gehäuse
    • 300 W Programmleistung
    • Zwei Neutrik NL4-Anschlüsse plus Schraubklemme
    • Befestigungspunkte für optionalen U-Bügel


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC15-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-5-25-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit