Ultra Long Excursion Hochleistungs-Doppel-18-Zoll-Subwoofer – ASB7128
Der ASB7128 ist ein leistungsstarkes, leichtes, belüftetes Subwoofer-Gehäuse mit Frontlader, das zwei der exklusiven 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive®-Tieftöner von JBL enthält. Dieser Woofer verfügt über einen Neodym-Magneten, zwei Schwingspulen und zwei Lücken, JBLs exklusive Vented Gap Cooling™ und Ultra-robuster Kompositkegel für hohe Auslenkung und extra lange Lebensdauer. Woofer ist in der Lage, eine maximale Auslenkung von Spitze zu Spitze von 89 mm (3,5") zu erreichen.
MERKMALE
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |