Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 24CT Micro Plus Background Music  Ceiling Loudspeaker

Control 24CT Micro Plus Background Music Ceiling Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Hintergrundmusik Deckenlautsprecher
Der Control 24CT MicroPlus ist ein kompakter Deckenlautsprecher, der vollen, hochwertigen Klang für Hintergrundmusik und Musik-plus-Paging-Systeme bietet.

MERKMALE

  • Extrem breite 150°-Abdeckung.
  • Gleichmäßiger Frequenzgang.
  • Das fortschrittliche Crossover-Netzwerk bietet eine sehr gleichmäßige Abdeckung des gesamten Hörbereichs.
  • Komponenten: 115-mm-Tieftöner, spritzgegossener Graphitkegel mit Butylgummisicke. 12 mm (0,5 Zoll) Polycarbonat-Hochtöner für erweiterten Frequenzgang.
  • Inklusive 25-W-Mehrstufentransformator für 70-V-/100-V-Systeme.
  • Geringe Tiefe von 105 mm (4,1 Zoll) von der Rückseite der Schallwand.
  • Verpackt mit Gitter, Backcan und Kachelschienen für eine schnelle Installation und einfache Lagerung beim Händler.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 25 kHz
    Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
    Transformer Taps 70 V: 25 W, 12 W, 6 W taps
    100 V: 25 W, 12 W taps
    Nominal Sensitivity 85 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Crossover Frequency 3.5 kHz, 3rd order low-pass plus 3rd order high-pass with conjugate
    Rated Maximum SPL 99 dB @ 1 m (3.3 ft), 25 W tap
    Low Frequency 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite), 24 mm (1 in) voice coil
    High Frequency 12 mm (0.5 in) polycarbonate

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-24CT-Micro-Plus-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit