Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarker 12-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher
    Der Control 322C bietet eine außergewöhnliche Leistung der nächsten Generation in einem koaxialen Punktquellendesign
    Deckenlautsprecher.

    MERKMALE

    • Konsequente 90°-Breitbandmusterkontrolle.
    • Komponenten • Kevlar-verstärkter 300-mm-Tieftöner mit 75-mm-Schwingspulenkonus. • Mittelformat-Komprimierungstreiber.
    • Außergewöhnliche Klarheit für Sprache und Gesang mit erweitertem Frequenzgang für Musik.
    • Die Belastbarkeit von 400 Watt mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
    • Fortschrittliches Crossover-Netzwerk mit hoher Flankensteilheit für konstante Abdeckung und glatte, natürliche Mitten.
    • Sauberer, zeitgemäßer Kühlergrill und optionale Backbox erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers