Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF
MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF

    MD55 - 2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF

    Google-Übersetzung,

    2-Wege Fullrange Lautsprechersystem mit 1 x 15" LF - MD55

    Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. Das MD55 wurde auch für den mobilen DJ entwickelt, der ein leichtes, tragbares High-Fidelity-System benötigt. Das Multiangle-Gehäuse verfügt über einen 45°-Winkel auf einer Seite für die Verwendung als Bodenmonitor in horizontaler Ausrichtung und ist mit Griffen und einer Stangenhalterung an der Unterseite ausgestattet. MD55 ist ein 90° x 50° mittlerer Leistung,
    Vollpassives 15-Zoll-2-Wege-Breitbandsystem mit 265H-Differentialantriebswandlern und einem 2408H-1-Kompressionstreiber mit einer 1,5-Zoll-Membran für einen gleichmäßigen Hochfrequenzgang mit geringer Verzerrung. Alle Lautsprecher der Marquis-Serie bieten beispiellose Klangtreue, Klarheit und atemberaubende Reinheit.

    MERKMALE

    • JBL 265H 2" Dual Voice Coil – Dual Magnetic Gap Differential Drive® Woofer
    • JBL 2408H-1 1,5-Zoll-Membran, 1-Zoll-Kompressionstreiber
    • 90° x 50° drehbarer PT™ Progressive Transition Waveguide
    • Masthalterungssteckdose für tragbare Anwendungen

    ANWENDUNGEN

    • Anspruchsvolle Tanzclubs
    • Mobiler DJ
    • Live-Beschallung


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMD55-2-Way-Full-Range-Loudspeaker-System-with-1-x-15-LF
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeInstalled Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers