Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System

    PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound Reinforcement System

    Google-Übersetzung,

    10-Zoll-Zwei-Wege-Mehrzweck-Schallverstärkungssystem mit eigener Stromversorgung – PRX710

    Der PRX710 ist ein kompakter und ultraleichter Lautsprecher der PRX700-Serie. Es wurde entwickelt, um maximale Leistung für sein Gewicht und seine Größe zu liefern.

    MERKMALE

    • 133 dB Spitzenschalldruck
    • 10"-Tieftontreiber für geringe Verzerrung und höheren SPL
    • JBL Neodym-Kompressionstreiber der nächsten Generation mit 1,5 Zoll Durchmesser
    • Von JBL entwickelter Wellenleiter für eine genaue Abdeckung
    • Effiziente Class-D-Verstärkertechnologie
    • Vom Benutzer wählbare EQ-Voreinstellungen für Normal und Boost
    • DSP-Eingangssektion, Frequenzweiche, Dynamikbegrenzung, Komponentenoptimierung, wählbarer System-EQ
    • Line-Pegel und direkte Mikrofoneingangsfunktion
    • Professionelle XLR-6,35-mm-Kombinationseingänge, RCA-Eingänge und XLR-Durchschleifung
    • Integrierte 36-mm-Hochständerbuchse
    • Integrierter Griff mit spritzgegossener Stützschale für einfachen Transport
    • Integrierte M10-Aufhängepunkte für einfachen Aufbau
    • Leichte Gehäuse aus Pappelsperrholz, die strukturell solide mit Nut- und Federverbindungen hergestellt und durch die tourerprobte DuraFlex™-Oberfläche von JBL geschützt sind.
    • Beulenbeständige 16-Gauge-Stahlgitter mit Stoffrücken

    ANWENDUNGEN

    • Der PRX710 ist der kompakteste und vielseitigste Lautsprecher der PRX700-Serie. Entwickelt, um maximale Leistung für sein Gewicht und seine Größe als Front-of-House-Haupt-PA zu liefern. Zwei vom Benutzer wählbare EQ-Einstellungen stehen zur Verfügung, um das System für beide Anwendungen zu optimieren. Mit einer Doppelsockel-Masthalterung passt der PRX712 perfekt zu einem Subwoofer der PRX700-Serie und bietet ein leistungsstarkes Sub/Sat-System mit eigener Stromversorgung.
    • Der PRX710 besteht aus einem 10-Zoll-Tieftöner, einem 2408H-2, 37,5 mm (1,5 Zoll) ringförmiger Polymermembran, einem Neodym-Kompressionstreiber, der an einem 100° x 60°-Horn montiert ist, die alle von einem digitalen 1500-Watt-Class-D-Leistungsverstärker angetrieben werden. Hochentwickelter DSP ist das Herzstück einer voll ausgestatteten Eingangssektion, die einen vom Benutzer wählbaren System-EQ, Schutz, Auswahl der Eingangsempfindlichkeit, Crossover-Funktionalität, dynamische Begrenzung und diskrete Komponentenoptimierung bietet.
    • Alle PRX700-Gehäuse sind aus einer Kombination von 25 mm (oben und unten für zusätzliche Steifigkeit) und 18 mm starkem, leichtem Pappelsperrholz gebaut, das strukturell solide mit Nut- und Federverbindungen ist. Alle Gehäuse der PRX700-Serie sind durch die tourerprobte DuraFlex™-Oberfläche von JBL geschützt. Die Gitter bestehen aus beulfestem 16-Gauge-Stahl und die Griffe aus leichtem, glasfaserverstärktem Nylon für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit. Alle M10-Aufhängepunkte sind aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und wurden mit einer Streckgrenze von 1000 lbs getestet. jeder.
    • Das Eingangsfeld des Verstärkers bietet XLR- oder ¼-Zoll-Klinkenkompatibilität und ein Empfindlichkeitsschalter bietet zusätzliche Flexibilität, sodass buchstäblich jede Tonquelle ohne Verwendung eines Mischpults angeschlossen werden kann. Signal-Present- und Limiter-Leuchten zeigen den Systemstatus an und helfen bei der Einstellung des optimalen Pegels über den Pegelregler.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPRX710-10-Two-Way-Multipurpose-Self-PoweredSound-Reinforcement-System
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppePortable Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers