Unique ref.: | AC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF |
---|---|
Marke: | JBL Professional |
Produkt Familie: | Installed Sound |
Produkt Gruppe: | Point Source Speakers |
Publishing Datum: | 2020-01-06 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
Produktbeschreibung: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac25 |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/jbl-professional/product/ac25-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-2-x-5-25-lf
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Elektronisches Zubehör - Audioelektronik |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
UNSPSC Name: | Audio and visual presentation and composing equipment |
UNSPSC Code: | 4511 |
Uniclass 1.4 Code: | L76116 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Loudspeakers |
NBS Reference Code: | 75-06-49 |
NBS Reference Beschreibung: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
OmniClass-Nummer: | 23-37 15 29 11 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Loudspeakers |
BIMobject®