Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer
ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    ASB7118 - Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Ultra Long Excursion High Power Single 18" Subwoofer - ASB7118

    Der ASB7118 ist ein leistungsstarker, leichter Frontlader-Subwoofer mit belüftetem Gehäuse, der den exklusiven 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® Woofer von JBL enthält. Dieser Woofer verfügt über Neodym-Magnet, zwei Schwingspulen und zwei Lücken, JBLs exklusives Vented Gap Cooling™ und ist extrem robust Kompositkegel für hohe Auslenkung und extra lange Lebensdauer. Woofer ist in der Lage, eine maximale Auslenkung von Spitze zu Spitze von 89 mm (3,5") zu erreichen.

    MERKMALE

    • 2269H 18" Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap, Neodym-Magnet-Wandler
    • 2000 Watt kontinuierliches rosa Rauschen, 8000 Watt Spitzenbelastbarkeit
    • Ultralanger Ausflug
    • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung bei geringer Verzerrung
    • Für gestapelte oder hängende Anwendungen in eigenständigen Arrays oder in Kombination mit anderen Produkten der AE-Serie


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerASB7118-Ultra-Long-Excursion-High-Power-Single-18-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit