Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF

    AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF

    Google-Übersetzung,

    Kompakter Allwetter-Tieftonlautsprecher mit 15" LF - AWC15LF

    Der AWC15LF ist ein kompakter, äußerst wetterbeständiger Lautsprecher zur Erweiterung der Niederfrequenzfähigkeit eines Soundsystems. AWC15LF ist ideal für viele Anwendungen, einschließlich Sportanlagen, Rennstrecken, Stadien, Rummelplätze, Rodeos, Eisbahnen, thematische Unterhaltungsorte, Kreuzfahrtschiffe, Wasserparks, Outdoor-Hintergrundmusiksysteme, Schwimmbäder und eine Vielzahl anderer Outdoor- und Indoor-Veranstaltungsorte Typen.

    MERKMALE

    • Niederfrequenzverstärkung für Außenanwendungen
    • Äußerst witterungsbeständige Schutzart IP56
    • Komponente: • 380-mm-Tieftöner mit kevlarverstärkter Membran und 75-mm-Schwingspule.
    • 500 Watt Belastbarkeit (durchschnittliches kontinuierliches rosa Rauschen)
    • Frequenzbereich bis 45 Hz
    • 300 Watt 70V/100V Multi-Tap Trafo oder direkt 8Ω niederohmig.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAWC15LF-All-Weather-Compact-Low-Frequency-Speaker-with-15-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit