Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    Google-Übersetzung,

    Constant Beamwidth Technology™ Zwei-Wege-Line-Array-Säule mit asymmetrischer vertikaler Abdeckung.
    Der CBT 70J-1 mit Constant Beamwidth Technology™ stellt einen Durchbruch in der Musterkonsistenz dar, indem er komplexe analoge Verzögerungsstrahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine hervorragende, konsistente vertikale Abdeckung ohne die schmale vertikale Bündelung und das Out-of-Coverage-Lobing zu erreichen sind typisch für gerade Formfaktor-Säulenlautsprecher. (abgebildet mit entferntem Gitter)

    MERKMALE

    • Die asymmetrische vertikale Abdeckung sendet mehr Klang in den entfernteren Bereich des Raums, um die Schallpegel von vorne nach hinten konsistenter zu machen.
    • Komponenten: Sechzehn 25-mm-Weichkalotten-Hochtöner und vier 125-mm-Hochleistungs-Tieftöner, koaxial angeordnet.
    • Die zum Patent angemeldete Constant Beamwidth Technology™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Vertikale Musterabdeckung umschaltbar zwischen 45° für mittlere Reichweite und 25° für Anwendungen mit langer Reichweite.
    • Das schaltbare Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus.
    • Dynamischer SonicGuard™ Überlastschutz von HF-Geräten
    • Schwenkbare (Schwenk-)/Neige-Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-70J-1-Constant-Beamwidth-Technology-Two-Way-Line-Array-Column
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit