Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Zwei-Wege-8-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher
Control 18C/T ist ein Breitband-Deckenlautsprecher bestehend aus einem 200 mm (8,0 Zoll) Hightech-Konustreiber und einem 25 mm flüssigkeitsgekühlten Weichkalotten-Hochtöner, die in einer belüfteten, lackierbaren Schallwand aus UV-beständigem UL94-V0 und UL94 montiert sind -5HB-Material, mit einem vormontierten Blindmontage-Backcan für eine schnelle und einfache Installation. Der Lautsprecher ist so konzipiert, dass er eine hervorragende Klangqualität für eine Vielzahl von Anwendungen mit mittlerer bis hoher Lautstärke bietet, z. Hotels, Bildungseinrichtungen und mehr.

MERKMALE

  • 200-mm-Hochleistungstreiber mit Polypropylenmembran und Butylkautschuksicke
  • Flüssigkeitsgekühlter 25-mm-Hochtöner mit weicher Kalotte
  • Blindmontage-Backcan für eine schnelle und einfache Installation
  • Doppelte Rohr-/Kabelklemmen
  • Kombinierter 70V/100V und niederohmiger Direktbetrieb •90 Watt bei 8Ω Nenneinstellung •60W Multi-Tap bei 70V/100V
  • 58 Hz – 20 kHz Bandbreite mit 90°-Abdeckung
  • Hohe Empfindlichkeit von 92 dB für hohen maximalen SPL
  • Weiß oder Schwarz (-BK)

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range (-10 dB)1 58 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB)1 80 Hz – 16 kHz
    Power Capacity (at low-Z) 2 180 Watts Continuous Program Power
    Maximum Input Voltage 31.8 V RMS (2hrs), 63.6 V peak
    Nominal Sensitivity3 92 dB
    Nominal Coverage Angle3 90° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 3 6.0
    Directivity Index (DI) 3 7.8 dB
    Rated Maximum SPL 112 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 118 dB peak
    Nominal Impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Ω setting)
    Transformer Taps 60 W, 30 W, 15 W @ 70V or 100V (plus 7.5 W @ 70V only)
    Recommended Protective High-Pass4 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8ohm operation, 60 Hz for 60 W tap, 50 Hz for 30 W, 15 W & 7.5 W tap setting
    Crossover Network 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    LF Driver 200 mm (8.0 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
    HF Driver 25 mm (1.0 in), highly-damped treated-silk dome, Kapton™ voice coil, liquid cooling, wide dispersion waveguide
    Input Connector Removable locking 4-pin connector with screw-down terminals. Max wire size 12 AWG (2.5 mm2)
    Connector Wiring Pin 1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = - Loop Thru
    Strain Reliefs Strain relief for two cables or two flex conduits via coupled clamping mechanism
    Materials ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/EN60849 systems
    Dimensions 307 mm diameter x 274 mm depth from back of baffle (12.1 in diameter x 10.8 in depth)
    Ceiling Cutout Size Circular cutout with 282 mm (11.1 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thick-ceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment One point, top surface
    Net Weight 6.4 kg (14.1 lbs, one speaker)
    Shipping Weight 17.7 kg (39.0 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, removable locking multi-pin connector, grille with safety tether.
    Optional Accessories MTC-47NC new construction bracket; MTC-47MR mud-ring construction bracket; MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers); MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-18C-T-Two-Way-8-Inch-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit