Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Deckeneinbau-Subwoofer
    Der Control 19CS verwendet fortschrittliche proprietäre Technologien, um kraftvolle Bässe aus einem niedrigen Profil zu erzeugen
    Deckeneinbau.

    MERKMALE

    • Das einzigartige Nested Chamber™-Design und das Linear Dynamic Aperture™-Anschlussdesign liefern eine hohe Leistung aus einem kompakten Gehäuse.
    • Der exklusive SonicGuard™-Überlastschutz von JBL ermöglicht ein höheres Betriebsniveau und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.
    • Komponente: Langhubiger 200-mm-Treiber.
    • Verpackt mit Gitter, Backcan und Fliesenschienen für eine schnelle Installation und einfache Lagerung.
    • Einfache Installation und Drahtverbindungsmethode.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 42 Hz - 200 Hz
      Power Capacity 200 W Continuous Program Power
      Nominal Sensitivity 95 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2) 89 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2π)
      Nominal Coverage Angle 180° conical coverage
      Rated Maximum SPL 115 dB @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2)
      Nominal Impedance 8 ohms
      Low Frequency 200 mm (8.0 in) Polypropylene cone. 
      38 mm (1.5 in) coil on aluminum former
      Enclosure Material Backcan: Formed steel Baffle/Rim: Medium impact polystyrene, fire rated UL94V-0
      Overload Protection Full-range power limiting to protect network and transducers. (On Control 19CS, not on Control 19CST)
      Terminations Removable locking connector with screw-down terminals. 2 input terminals and 2 loop-thru output terminals. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Safety Agency Rating In accordance with IEC60849 / EN60849. Suitable for use in air handling spaces, per U.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90, NFPA70A.
      Outside Dimensions (H x Dia) 345 x 345 mm (13.6 x 13.6 in) 318 mm (12.5 in) front of ceiling tile to 
      back of backcan
      Cutout Size (H x W) 305 mm (12.0 in)
      Net Weight (ea) 5.5 kg (12 lb
      Shipping Weight (pair) Control 19CS: T12.7 kg (28 lb)
      Control 19CST: 14.3 kg (32 lb)
      Included Accessories C-shaped support backing plate 2 tile support rails (fits both 2 x 4 ft or 600 x 1200 mm tiles) Cutout template Paint shield Removable locking wiring connector

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-19CS-In-Ceiling-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit