Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Control 23-1 Ultra-Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Google-Übersetzung,

    Ultrakompakter Hintergrund-/Vordergrundlautsprecher für den Innen- und Außenbereich
    Der Control® 23-1 ist ein 3-Zoll-Zweiwegelautsprecher mit reichem Klangcharakter, breiter Abdeckung, gleichmäßiger Abstrahlung, vielseitiger Montage und einem zeitgemäßen High-Design-Look, der in eine Vielzahl von Dekoren passt. Dies macht Control 23-1 zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Fitnessstudios, Themenparks, Bildungseinrichtungen, Gastgewerbe, Musikcafés, Freizeiteinrichtungen und überall dort, wo ein hochwertiger, kompakter Innen-/Außenbereich im Vordergrund steht /Lautsprecher für Hintergrundmusik (und/oder Paging) ist erforderlich.

    MERKMALE

    • Komponenten: • 3-Zoll-Tieftöner mit gewebter Glasfasermembran • 1/2-Zoll-PEI-Membran-Hochtöner mit Flüssigkeitskühlung
    • Modernes, hochwertiges Erscheinungsbild
    • Eingebaute InvisiBall®-Montagehardware* plus verfügbarer U-Bügel
    • Wetterfestes Gehäuse und Wandler
    • Breite 100° x 100°-Abdeckung
    • 50 Watt Belastbarkeit (100-Watt-Programm) in direkter 8-Ω-Einstellung, plus eingebauter 15-Watt-70-V/100-V-Multi-Tap-Transformator.
    • HiFi-Klangcharakter mit breitem Frequenzgang von 70 Hz – 20 kHz.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 70 Hz to 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB) 95 Hz - 19 kHz
      Power Rating 100W Continuous Program (2 hrs)
      50 W (200W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 
      40 W (160W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Maximum Input Voltage 17.2 V RMS (2 hrs), 34.4 V peak
      Maximum SPL 103 dB ave. Continuous Pink Noise (109 dB peak)
      Sensitivity 86 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
      Coverage Angle 100° x 100°
      Directivity Factor (Q) 5.8 (averaged 1kHz – 16kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (averaged 1kHz – 16kHz)
      Nominal Impedance 8 ohms (THRU setting)
      Crossover Type 2nd order low-pass, 2nd order high-pass
      Transformer Taps 70V: 15W, 7.5W, 3.7W, 1.8W
      100V: 15W, 7.5W, 3.7W 
      Insertion Loss <0.43 dB at any tap setting
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended Protective
      High-Pass 70 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8Ω operation and for all 70V/100V taps settings).
      Low Frequency Driver 76 mm (3.0 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp Kapton™ voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
      High Frequency Driver 13 mm (0.5 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
      Enclosure Material High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
      Grille Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powder coating. MTC-23WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
      Installation InvisiBall™ wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-23UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
      Environmental IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
      Agency Rating ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
      Dimensions (H x W x D) 200 x 141 x 111 mm (7.9 x 5.6 x 4.4 in); 141 mm (5.6 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
      Net Weight 1.8 kg (4.0 lbs)
      Shipping Weight 3.85kg (8.5 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers) 12.0kg (26.5lbs) for the master-pack (for 6 speakers)
      Included Accessories InvisiBall™ wall-mounting system), 4 mm x 80 mm hex key
      Optional Accessories MTC-23UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) 
      MTC-23WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) 
      MTC-23CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-23-1-Ultra-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit