Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hintergrund/ Vordergrund Deckenlautsprecher
Der Control 24C ist ein kompakter Deckeneinbaulautsprecher, der vollen, hochwertigen Sound für Hintergrundmusik und Musik-plus-Paging-Systeme bietet.

MERKMALE

  • Koaxial montierter 100-mm-Tieftöner mit Butylkautschuksicke und 19-mm-Titanbeschichteter, beugungsgeladener Hochtöner.
  • Hohe Leistung, breiter Frequenzgang und geringe Verzerrung für hohe Schallpegelfähigkeit.
  • Eine breite Abdeckung ermöglicht weniger Lautsprecher, wodurch die Kosten des installierten Soundsystems gesenkt werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
  • Der exklusive SonicGuard™-Überlastschutz von JBL ermöglicht ein höheres Betriebsniveau und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit.
  • Verpackt mit Gitter, Backcan und Kachelschienen für eine schnelle Installation und einfache Lagerung beim Händler.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit