Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 25AV-LS - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker for Life Safety Applications

Control 25AV-LS - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker for Life Safety Applications

Google-Übersetzung,

Kompakter Hintergrund-/Vordergrundlautsprecher für den Innen- und Außenbereich für Anwendungen im Bereich der Lebenssicherheit

Das Control® 25AV-LS basiert auf der gleichen Plattform wie unser beliebtes Control 25AV und ist UL 1480 UUMW-gelistet für den Einsatz in Feueralarm- und/oder Notfallkommunikationssystemen. Dieser Lautsprecher ist EN 54-24-konform für Lebenssicherheitsanwendungen.

Merkmale

  • UL 1480 UUMW-gelistet für den Einsatz in Brandmelde- und/oder Notfallkommunikationssystemen; EN54-24 zertifiziert
  • Video abgeschirmt für den Einsatz in der Nähe von Videomonitoren.
  • Extrem glatter Frequenzgang.
  • Aluminiumgitter mit Polyester-Pulverbeschichtung für dauerhafte Zuverlässigkeit.
  • 60-W-Übertrager für 70-V- oder 100-V-Leitungen, mit 8 Ohm Thru.
  • SonicGuard™ Überlastungsschutz.
  • Polypropylenbeschichteter 130-mm-Tieftöner (5,25 Zoll), titanbeschichteter horngeladener 10-mm-Hochtöner (0,75 Zoll).
  • Beinhaltet InvisiBall®-Montagehardware und abgedichtete Abdeckung des Eingabefelds.
  • Verschraubte Eingangsklemmen.
  • 105° x 85° Hochtonhorn.
Spezifikation
  • Frequency Response (-10dB): 90 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 200 Watts Continuous Program Power (at 8 ohm bypass mode) 100 Watts Continuous Pink Noise (at 8 ohm bypass mode) 60 Watts (at 60W tap setting)
    Transformer Taps: 60W, 30W, 15W (& 7.5W @ 70V)
    Sensitivity: 87dB, 1W at 1m (1kHz–10kHz, ave., at 8 ohm bypass mode); 71 dB, 1W at 4m per EN54-24 (100 Hz – 10 kHz, ave., 60W tap)
    Coverage Angle: 110° x 85° (1kHz to 16kHz)
    Directivity Factor (Q): 4.8 (500 Hz to 4kHz)
    Directivity Index (DI): 6.5dB (500 Hz to 4kHz)
    Maximum SPL (1m): 107 dB @ 1m (3.3 ft) average, 113 dB peak, at 8 ohms bypass mode, 89 dB at 4 m (13.2 ft.) average, at 60W tap setting, measured
    Drivers: 130mm (5.25 in) with polypropylene coated paper cone withWeatherEdge surround, 25 mm (1 in) voicecoil on kapton former
    HF: 20mm (.75 in) titanium coated PEI
    Input Connectors: Captive screw-down terminals, zinc-plated copper base, nickel plated metal screws/washers, accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lug, plus bare wire up to 12 AWG (2.5 mm)
    Enclosure: ABS, (materials rated UL94-5VA)
    Grille: Aluminum with polyester powder coating
    Outdoor Capability: Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, IEC 529 IP-x5 splashproof rating
    Safety Agency: UL1480-UUMW Listed (S7232), EN54-24:2008 certified (Certificate No. 0359-CPR-00245), NFPA90, NFPA70A, and in accordance with the requirements of IEC60849/EN60849
    Dimensions (H x W x D): 236 x 186 x 159 mm (9.3 x 7.4 x 6.3 in)
    Net Weight (each): 3.8 kg (8.4 lbs) ea
    Shipping Weight: 8.6 kg (19 lbs) pair
    Included Accessories: 1 pc MTC-PC2 input panel cover, Invisiball mounting base, 6 mm x 100 mm Invisiball hex wrench
    Optional Accessories: MTC-25V for vertical columnar mounting of up to 3 speakers MTC-25/23H for horizontal splaying of 2 speakers. Three brackets array either 3 or 6 speakers in a hanging array module for 360° horizontal coverage.MTC-28/25CM to install speaker down from the ceiling.See JBL Control Contractor Bracket and Adapter Handbook.
    Mounting Hardware: InvisiBall™ aimable wall-mounting system included.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-25AV-LS-Compact-Indoor-Outdoor-Loudspeaker
  • ProduktfamilieVintage
  • ProduktgruppeInstalled Sound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit