Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 416C/T-VA 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 416C/T-VA 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 416C/T-VA 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 416C/T-VA 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 416C/T-VA 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 416C/T-VA, Teil der Control 400 Standard Coverage Serie, ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckeneinbaulautsprecher mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner und einem integrierten Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet. Dieses Modell ist EN54-24-zertifiziert und somit für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet.

    Alle Modelle der Control 400-Serie fügen sich nahtlos in moderne Interieurs ein. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und passt sich so jeder Einrichtung an. Schwarze runde und weiße quadratische Gitter bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten.

    Der Control 416C/T-VA verfügt über durchdachte Installationsfunktionen für mehr Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit. Die Anschlussabdeckung ermöglicht eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite, und die zuverlässige, unverlierbare Klemme ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und somit vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus unterstützt der Control 416C/T-VA sowohl 70-V- als auch 100-V-Anwendungen sowie Anwendungen mit niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • 165 mm (6,5 Zoll) Tieftöner und 19 mm (0,75 Zoll) Hochtöner mit weicher Kalotte
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator sowie 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    • EN54-24-zertifiziert für Anwendungen im Bereich der Lebensrettung
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)61Hz - 20kHz
      Power Capacity75W (300W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      50W (200W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)89dB
      Coverage Angle120° conical
      Maximum SPL (1m)108 dB continuous pink noise (114 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.8 W
      100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      DriversLF: 165 mm (6.5 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Dimensions249 mm (9.9 in) H x 261 mm (10.4 in) dia.
      238 mm (9.5 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
      Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-416BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-416SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-416WG weather grille
      JBL-MTC-426NC new construction bracket
      JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
      Net Weight (ea)3.76 kg (8.29 lbs)
      Shipping Weight (pair)12.66 kg (27.91 lbs)
      SKU NumbersJBL-C416C/T-VA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-416c-t-va-65-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit