Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 426C/T 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 426C/T ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 6,5-Zoll-Tieftöner und integriertem Gehäuse, der sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet. Die integrierte CRBI™-Technologie sorgt für einen gleichmäßigen, satten Klang von 110° im Hörbereich. Ein vollflächiges magnetisches Gitter fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein. Optional sind schwarze und quadratische Gitter erhältlich. Zu den mechanischen Verbesserungen gehören neu gestaltete Anschlussabdeckungen mit Kabeleinführungen oben und seitlich sowie ein äußerst zuverlässiges neues Dogear-Design, das für eine Vielzahl von Deckenstärken geeignet ist. Der JBL Control 426C/T verfügt über einen Transformator für 70-V-/100-V-Anwendungen und Anwendungen mit niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • Koaxial montierter 165-mm-Tieftöner (6,5 Zoll) und 25-mm-Softdome-Hochtöner (1,0 Zoll)
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet
    • CRBI™-Technologie für eine gleichmäßige 110°-Abdeckung im gesamten Hörbereich
    • Eingebauter 70 V/100 V Multi-Tap-Transformator, plus 12 Ohm Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Eselsohren für unterschiedlichste Deckenstärken
    • Schutzart IP33
      Spezifikation
      • Frequency Range (-10 dB)72 Hz – 19 kHz
        Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
        Sensitivity89 dB
        Coverage Angle110° conical
        Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
        Nominal Impedance12 ohms
        Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
        LF Driver165 mm (6.5 in)
        HF Driver25 mm (1.0 in)
        Dimensions190 mm (7.4 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 181 mm (7.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
        Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
        Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
        EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
        Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
        ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
        Net Weight (each)4.2 kg (9.3 lbs)
        Shipping Weight (pair packed in carton)13.3 kg (29.3 lbs)
        SKU NumbersJBL-C426C/T
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercontrol-426c-t-coaxial-ceiling-loudspeaker
      • ProduktfamilieInstalled Sound
      • ProduktgruppeCeiling Speakers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
      • IFCClassificationObjekt
      • ETIM-CodeEC000682
      • ETIM-NameLoudspeaker set
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
      • OmniClassTitelLoudspeakers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit