Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 440CS/T, Teil der Flaggschiff-Serie Control 400 Premium Coverage Series, ist ein leistungsstarker, verzerrungsarmer Deckeneinbau-Subwoofer mit einem 8-Zoll-Tieftöner, passiver Frequenzweiche und einem extrem robusten, verstärkten Gehäuse.

    Die Deckeneinbaulautsprecher der Control 400-Serie zeichnen sich durch durchdachte Montagefunktionen aus, die Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit erhöhen. Die Anschlussabdeckungen ermöglichen eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite und lassen sich mühelos mit unverlierbaren Rändelschrauben befestigen. Die zuverlässige, unverlierbare Halterung ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und gewährleistet so vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jeder Umgebung.

    Alle Modelle zeichnen sich durch Designelemente aus, die speziell für moderne Interieurs entwickelt wurden. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und fügt sich so nahtlos in jede Einrichtung ein. Schwarze und quadratische Gitter sind optional erhältlich und bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus unterstützt der Control 440CS/T sowohl 70-V- als auch 100-V-Anwendungen sowie Anwendungen mit niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • 200-mm-Tieftöner (8 Zoll) mit SBR-Sicke
    • Integriertes Gehäuse mit großen, konischen Doppelports für eine warme, sanfte Basswiedergabe
    • Eingebaute passive Frequenzweiche, die den Einsatz als Teil eines Subwoofer-Satelliten-Systems ermöglicht.
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator sowie 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)32Hz - 300Hz
      Power Capacity150 W (600 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      100 W (400 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)95dB in ceiling near corner (π/2 loading)
      Coverage Angle-
      Maximum SPL (1m)117 dB Cont. pink noise (123 dB peak, π/2 loading)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 80 W, 40 W, 20 W & 10 W
      100 V: 80 W, 40 W, 20 W
      Drivers200 mm (8 in) treated paper cone with SBR surround and high-performance magnet
      Ceiling Cutout Size307 mm (12.1 in)
      Dimensions351mm (13.8 in) H x 342 mm (13.5 in) dia.
      337mm (13.3 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-440BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-440SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-419NC new construction bracket
      JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)8.72 kg (19.22 lbs)
      Shipping Weight (pair)25.02 kg (55.16 lbs)
      SKU NumbersJBL-C440CS/T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-440cs-t-8-ceiling-subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit