Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System

    Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    Aufbau-Subwoofer für Subwoofer-Satelliten
    Lautsprechersystem

    Der 150 Watt (600 Watt Spitze) Control 50S/T Subwoofer enthält einen leistungsstarken 200 mm (8 Zoll) Treiber mit langer Auslenkung, der einen extrem robusten Konus mit hoher Masse für einen erweiterten Bassfrequenzgang, einen 38 mm (1,5 in) 4-lagige Schwingspule aus Kupfer für hohe Motorstärke, ein Aluminiumformer für gutes Einschwingverhalten und eine Halbrollsicke aus Gummi für verbesserte Bassleistung.

    MERKMALE

    • Volle Bandbreite 32 Hz – 20 kHz High-Fidelity-Sound
    • Wählbar 70 V/100 V für verteilte Leitungen oder niedrige Impedanz
    • Vielseitigkeit für entweder zwei oder vier Satellitenlautsprecher pro System
    • Erhältlich in schwarz oder weiß

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 32 Hz – 200 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 50 Hz – 150 Hz
      Power Capacity 300 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      150 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      200 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      100 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity
      (2.83V, 1m) 95 dB (near corner), 89 dB (center of wall)
      Rated Maximum SPL (1m) 115 dB average, 121 dB peak (near corner)
      109 dB average, 115 dB peak (center of wall)
      Nominal Impedance 8 ohms (in bypass/thru mode)
      Transformer Taps 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru
      Transducer Driver 200 mm (8 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 38 mm (1.5 in) 4-layer copper-clad coil, vented aluminum former
      Input Connectors Six removable locking 2-pin connectors with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material Top, bottom, front & bottom: Structural plywood. Port & terminal panels: MDF. Grille: Painted zinc-plated metal.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 356 x 391 x 203 mm (14.0 x 15.4 x 8.0 in)
      Wall Bracket: 15 mm (0.6 in) deep
      Wall Bracket 2.3 mm (0.9 in) thick zinc-plated and painted cold-rolled steel
      Net Weight 9.0 kg (20 lbs)
      Shipping Weight 10.2 kg (23 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts) with 4 pcs M6 screws to attach to speaker, terminal cover, 6 pcs 2-pin locking connectors, M6 screw for safety lanyard attachment.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-50S-T-Surface-Mount-Subwoofer-for-Satellite-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit