Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Google-Übersetzung,

    Hänge-Subwoofer mit Frequenzweiche
    Der Subwoofer-Hängelautsprecher Control 60PS/T bietet Basserweiterung und hohe Wirkung für High-Fidelity-Soundsysteme in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Musikcafés, Fitnessstudios, Themenbars, Freizeiteinrichtungen und andere Orte, an denen voll- High-Fidelity-Vordergrund-/Hintergrundmusiksysteme verwendet werden. Mit 150 Watt Belastbarkeit und geringer Verzerrung verfügt der 200-mm-Tieffrequenztreiber mit langer Auslenkung über eine Butylkautschuksicke für gut gedämpfte, straffe Klangqualität und langfristige Zuverlässigkeit sowie einen Polypropylen-beschichteten Konus zum Schutz vor Feuchtigkeit. Die Hochtemperatur-Schwingspule von 50 mm (2 Zoll) und der massearme Fiberglas-Spulenkörper sorgen für ein gutes Bass-Einschwingverhalten und eine hervorragende Stabilität unter Arbeitsbedingungen mit hoher Leistung und hoher Einschaltdauer.

    MERKMALE

    • Leistungsstarker, direkt abstrahlender 150-Watt-Pendel-Subwoofer mit eingebauter passiver Frequenzweiche für bis zu vier Satellitenlautsprecher.
    • 200-mm-Langhubtreiber.
    • 8 Ohm (150 Watt) und 70V/100V (100 Watt) Betrieb.
    • Aufhängevorrichtung mit 4,5 m (15 Fuß) galvanisiertem Stahlkabel und leicht verstellbarer Klemme.
    • Stilvolles Design, erhältlich in Schwarz oder Weiß (-WH).
    • UL-gelistet (Lautsprecher- und Hängekabelsystem).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-60PS-T-Pendant-Subwoofer-with-Crossover
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePendant Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit