Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Google-Übersetzung,

    Kompakter Fullrange-Hängelautsprecher
    Control 65P/T enthält die exklusive RBI Radiation Boundary Integration-Technologie von JBL, um eine sehr konsistente, breite Abdeckung im gesamten Hörraum zu bieten.

    MERKMALE

    • RBI Radiation Boundary Integrator-Technologie
    • 120° konische Abdeckung
    • 5,25" (130 mm) Niederfrequenz mit Seidenkalotten-Hochtöner für High-Fidelity-Klangqualität
    • 75 Watt, 8 Ohm und 60 W Multi-Tap-Transformator
    • Schwarz oder weiß
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePendant Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit