Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range
DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range

    DSX280D 2.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array with Extended Frequency Range

    Google-Übersetzung,

    Das JBL-DSX280D ist ein aktives Säulenlautsprechersystem, das für die Beschallung großer oder halliger Räume wie Verkehrsknotenpunkte, Kirchen, Parlamente, Hörsäle, Theater, Atrien und Museen entwickelt wurde. Es verfügt über JBLs Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping DSP-Technologie, die es Installateuren ermöglicht, die Beschallungsbereiche präzise zu definieren und dabei Reflexionen zu minimieren sowie ein maximales Verhältnis von Direktschall zu Nachhall zu erzielen – für klaren, verständlichen Klang, selbst in akustisch anspruchsvollen Räumen.

    Der Intellivox DSX280D bietet hervorragende Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe. Er verfügt über eine präzise vertikale Abstrahlcharakteristik und eine breite horizontale Abstrahlung mit gleichmäßigem Frequenzgang und Schalldruckpegel für eine gleichmäßige Beschallung des Publikums. Dieser Intellivox-Lautsprecher wird typischerweise für eine Beschallung über Entfernungen von bis zu 35 Metern eingesetzt, wobei je nach Raumakustik auch größere Reichweiten möglich sind.

    Für maximale Integrationsflexibilität verfügt der Intellivox DSX280D über Dante®- und analoge Audioeingänge sowie IP-Steuerungsanschlüsse. Ein integrierter DSP ermöglicht die Signalverarbeitung für die DDS-Strahlformung und bietet Funktionen wie Lautstärkeregelung, parametrischen Equalizer, Benutzervoreinstellungen und vieles mehr. Einrichtung, Steuerung, Statusüberwachung und Leistungsoptimierung erfolgen mit den kostenlosen Softwaretools WinControl und DDA (Digital Directivity Analysis).

    Die Säulenlautsprecher von Intellivox eignen sich ideal für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen. Ihr schlankes, unauffälliges Design erfordert keine mechanische Ausrichtung und ermöglicht den Einbau in Gebäude jeder Bauart und jedes Alters. Das Standardgehäuse ist weiß, individuelle Farboptionen sind jedoch erhältlich, um die Lautsprecher optimal an die jeweilige Umgebung anzupassen.

    Merkmale

    • Die JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping-Technologie ermöglicht eine unübertroffene vertikale Strahlsteuerung mit unbegrenzten Abdeckungsmöglichkeiten.
    • Hervorragende Sprachverständlichkeit und originalgetreue Musikwiedergabe
    • Doppelt redundante Dante-Audio-Konnektivität plus analoge Line-Eingänge
    • Integrierter DSP mit Lautstärkeregelung, Delay, parametrischem Achtband-Equalizer, acht benutzerdefinierbaren Presets, Kompression und automatischer Verstärkungsregelung
    • Eingebautes Mikrofon zur Umgebungserkennung
    • IP-Konnektivität für Steuerung und Management
    • Integrierte Redundanz- und Systemüberwachungsfunktionen, einschließlich automatischer Eingangsumschaltung und Pilottonerkennung
    • Kostenlose WinControl-Software für Einrichtung, Steuerung und Überwachung
    • Simulationen sind mit JBL DDA (Digital Directivity Analysis) sowie CATT-Acoustic, ODEON und EASE verfügbar.


      Spezifikation
      • Specifications

        Typical Maximum Throw20-35 m / 66-115 ft
        Maximum SPL (30m)Continuous : 90 dB SPL Peak : 93 dB SPL
        Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 18kHz
        Coverage Angle"Vertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°"
        Drivers12 x 4” full range 4 x 10 mm tweeter
        Digital InputDante
        Analog InputBalanced Line Level
        Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
        AC Power115V to 230V
        Power Draw (Idle)84VA
        Power Draw (Full Load)650VA
        DimensionsHeight- 2800mm / 110.2" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 25 kg / 55.1 lbs
        ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdsx280d-column-loudspeaker-array
      • ProduktfamilieInstalled Sound
      • ProduktgruppeColumn Speakers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
      • IFCClassificationObjekt
      • ETIM-CodeEC000682
      • ETIM-NameLoudspeaker set
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
      • OmniClassTitelLoudspeakers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit