Hochleistungs-4-Wege-Lautsprecher mit 2 x 15" LF-Treiber – MD46
Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. MD46 ist ein leistungsstarkes 60° x 40° duales 15-Zoll-Tieffrequenzsystem mit zwei 2265H-Differentialantriebswandlern, einem CMCD82H-8-Zoll-Mitteltöner, einem 2432H-3-Zoll-Membran-Kompressionstreiber und zwei ST400-Superhochtönern. Alles vom Marquis Die Lautsprecher der Serie bieten beispiellose Klangtreue, Klarheit und atemberaubende Reinheit.
MERKMALE
- Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. MD46 ist ein leistungsstarkes 60° x 40° duales 15-Zoll-Tieffrequenzsystem mit zwei 2265H-Differentialantriebswandlern, einem CMCD82H-8-Zoll-Mitteltöner, einem 2432H-3-Zoll-Membran-Kompressionstreiber und zwei ST400-Superhochtönern. Alles vom Marquis Die Lautsprecher der Serie bieten beispiellose Klangtreue, Klarheit und atemberaubende Reinheit.
- JBL CMCD-82H 8" Konus Mitteltöner Kompressionstreiber
- JBL 2432H 3" Membran, 1,5" Ausgang Kompressionstreiber
- 60° x 40° PT™ Progressive Transition Waveguide
- Zwei JBL Selenium ST400 Super-Hochtöner
- 4-Wege-Quad-Amplified-System
ANWENDUNGEN
- Anspruchsvolle Tanzclubs
- Überall dort, wo hochenergetische Tanzmusik gefragt ist