Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Google-Übersetzung,

    Präzisions-Richtwirkungslautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen – PD6200/43/64/66/95

    Die Mittel-Hochton-Lautsprecher der PD6200-Serie mit Präzisions-Direktivität wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Ausgangsleistung mit ausgezeichneter Mustersteuerung erfordern.

    MERKMALE

    • Der leistungsstarke 200-mm-Doppelspulen-CMCD™-Konus-Mitteltöner-Kompressionstreiber bietet eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe kontinuierliche SPL-Fähigkeit zusammen mit geringer Verzerrung, erweiterter Bandbreite und verbesserter Phasenkohärenz.
    • Großformatiger Neodym-HF-Treiber sorgt für eine klare, verständliche Hochfrequenzprojektion.
    • Große PT™ Progressive Transition™-Wellenleiter bieten eine hervorragende Musterkontrolle, geringe Verzerrung bei hohen SPL-Pegeln und einen gleichmäßigen Frequenzgang.
    • Drehbare Wellenleiter ermöglichen eine horizontale oder vertikale Gehäuseausrichtung.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit