Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Eleganter Aufputz-Lautsprecher mit niedrigem Profil
    Der SLP12/T Fullrange-Wandlautsprecher bietet überragenden Klang und eine breite, konsistente Abdeckung in einem schlanken, flachen Gehäuse mit einem leistungsstarken 75-mm-Treiber (3 Zoll), der den legendären Sound liefert, für den JBL bekannt ist. Der SLP12/T ist eine ideale Grundlage für eine Reihe von Anwendungen: Er verfügt über einen 15-Watt-Mehrstufentransformator für den Einsatz in 70-V-/100-V-Systemen und ist für direkten 8-Ohm-Betrieb umschaltbar. Dieser kompakte und dennoch robuste Lautsprecher verfügt über eine Belastbarkeit von 40 Watt und liefert bei jeder Lautstärke sauberen, klaren Klang.

    Die Installation erfolgt schnell und einfach mit der mitgelieferten einschiebbaren Wandhalterung; Eine um 15° nach unten geneigte Abdeckung ermöglicht eine bündige Montage an einer Wand. Eine mitgelieferte Regenabdeckung schützt den Anschlussraum bei Außenanwendungen. Dieser elegant verarbeitete Lautsprecher – Gewinner internationaler Designpreise für hervorragendes Industriedesign – ergänzt jede Einrichtung und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

    Der stilvolle, äußerst vielseitige JBL SLP12/T eignet sich perfekt für Veranstaltungsorte wie hochwertige Restaurants, Hotels, Resorts, Einzelhandelsgeschäfte und alle Installationsanwendungen, die einen diskreten und dennoch eleganten Look erfordern.

    Merkmale

    • Wandler: 75 mm (3 Zoll) Vollbereich
    • Belastbarkeit: 40 W kontinuierliches rosa Rauschen, 80 W kontinuierliches Programm
    • Eine um 15° nach unten geneigte Abdeckung ermöglicht eine wandbündige Montage
    • Die mitgelieferte einschiebbare Wandhalterung macht die Installation zum Kinderspiel
    • Die mitgelieferte Regenabdeckung schützt das Klemmenfach bei geschützten Außenanwendungen
    • Stufentransformator für den Einsatz in 70-V-/100-V-Systemen
    • ADA-konform bei weniger als 4 Zoll Tiefe
    • Erhältlich in Schwarz oder Weiß
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10dB)74 Hz - 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB)91 Hz - 18 kHz
      Power Rating80W Continuous Program (2 hrs)
      40W (160W peak) Continous Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity84 dB (80 Hz – 20 kHz) half-space (mounted on a wall)
      Maximum SPL106 dB peak (100 dB continuous, 2 hr) at 1m
      Nominal Coverage120° horizontal x 120° vertical
      Directivity Factor (Q)7.5
      Directivity Index (DI)8.8 dB
      Nominal Impedance8Ω (at 8Ω tap setting)
      Transformer Taps70V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W, 1.9W
      100V: 15 W, 7.5W, 3.8W
      Driver75mm (3 in) full-range driver, polypropylene cone
      20 mm (0.8 in) voice coil on Kapton™ voice coil former
      Terminals4-pin Euroblock connector for bare wire, accepts 24 to 14 AWG gauge (0.25 to 2.5 sq. mm)
      Enclosure MaterialPolycarbonate + ABS, UL94V-0 flammability rated
      ColorBlack or white
      Dimensions248mm wide x 230mm high x 100mm deep (9.8 x 9.1 x 3.9 in)
      Net Weight1.9 kg (4.2 lbs)
      Included AccessoriesWall-mount slide-on bracket (speaker and wall sides), 4-pin Euroblock plug, protective terminal cover for outdoor use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslp12_t-sleek-low-profile-on-wall-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeSurface Mount Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit