Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201

    Elbow switch - JCK201

    Google-Übersetzung,

    Modell mit integriertem IR-Sensor für berührungslose Bedienung. Der IR-Sensor reagiert auf Lichtveränderungen, sodass Sie die Türöffnung durch einfaches Bewegen Ihrer Hand vor dem Schalter aktivieren können. Dieser Ellbogenschalter eignet sich besonders für Umgebungen, in denen die Verbreitung von Bakterien eingeschränkt werden soll, wie z. B. in Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Das Modell ist außerdem mit LED-Leuchten ausgestattet, die den aktuellen Status anzeigen – grün für Standby und blau für Aktivierung. Der JCK201 wird mit zwei Relais und einem DIP-Schalter geliefert, der verschiedene Installationsoptionen ermöglicht.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-contactless-jck201
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches