Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105

    Elbow switch - JCK105

    Google-Übersetzung,

    Robuster Winkelschalter aus langlebigem ABS-Kunststoff. Er verfügt über einen silberfarbenen Deckel und einen dunkelgrauen Rahmen. Er wird mit einem Mikroschalter in IP67 geliefert, kann aber auch mit mehreren bestellt werden.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck105
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit