Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 108 600mm
Elbow switch - JCK 108 600mm
Elbow switch - JCK 108 600mm

    Elbow switch - JCK 108 600mm

    Google-Übersetzung,

    Der JCK108 ist ein robuster Winkelschalter aus Aluminium. Das Modell verfügt über eine konkave Druckplatte mit kontrastierenden schwarzen Endkappen und eignet sich besonders für den Einbau in anspruchsvollen Umgebungen.

    JCK108 wird mit vier Mikroschaltern (Normally Open IP67) geliefert.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck108-600
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches