Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK110
Großflächentaster – JCK110
Großflächentaster – JCK110
Großflächentaster – JCK110

    Großflächentaster – JCK110

    Dieser Ellenbogentaster ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und hat eine flache Tastfläche. Dieses Modell hat eine weiße Tastfläche mit einer Frontplatte aus rostfreiem Stahl und einen weißen Rahmen. Vor allem für den Einsatz in Innenbereichen konzipiert, kann aber auch im Freien eingesetzt werden, da er mit einem feuchtigkeitsgeschützten Mikroschalter der IP-Klasse 67 ausgerüstet ist.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Recycelbares ABS-Kunststoff. Rostfreiem Stahl

      Abmessungen h/b/t: 250 x 95 x 23 mm.

      Mikroschalter: Standard 1st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck110
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches