Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118
Großflächentaster – JCK118

    Großflächentaster – JCK118

    Vandalensicherer Großflächentaster mit konkaver Tastfläche. Er ist aus schwarzeloxiertem Aluminium gefertigt und hat weiße Endkappen. Mit doppelten, feuchtigkeitsgeschützten Mikroschaltern der IP-Klasse 67 ausgestattet. Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, sowohl im Innenbereich als auch im Freien.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen h/b/t: 245 x 80 x 28 mm.

      Mikroschalter: Standard 2 st NO IP67. Kann mit NO/NC bestellt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck118
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches