Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205

    Elbow switch - JCK205

    Google-Übersetzung,

    Robuster Ellenbogenschalter aus ABS-Kunststoff mit konvexer Druckplatte und taktilen Rillen als Standard. Die Rillen erleichtern es Sehbehinderten, zu erkennen, wo sie drücken müssen, um den Ellenbogenschalter zu aktivieren. Das Modell hat eine aluminiumfarbene Abdeckung und einen dunkelgrauen Rahmen. JCK205 wird mit einem Mikroschalter (Schließer IP67) geliefert, kann aber auch mit mehreren bestellt werden.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck205
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeABS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches