Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 247
Elbow switch - JCK 247
Elbow switch - JCK 247

    Elbow switch - JCK 247

    Google-Übersetzung,

    Doppelter Ellbogenschalter für mehrere Türöffner.

    JCK247 verfügt über zwei gleich große Drückerplatten und besteht aus silbereloxiertem Aluminium mit schwarzen Endkappen. Beide Drückerflächen sind mit vier taktilen Rillen versehen, die sehbehinderten Menschen zusätzliche Orientierung bieten. So lässt sich leicht ertasten, wo man drücken muss, um die Tür zu öffnen.

    Diese Serie wurde speziell für Umgebungen mit Doppelschwingtüren entwickelt. Jede Tür kann unabhängig über einen eigenen Taster bedient werden. Diese Funktion trägt dazu bei, Zugluft und Energieverlust zu reduzieren, da das unnötige Öffnen beider Türen verhindert wird. Diese Schalter eignen sich auch gut für Durchgangsbereiche mit zwei separaten Eingängen zum selben Raum.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 477 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 2 pcs Normally Open IP67.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck247
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)477
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches