Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK255
Großflächentaster – JCK255
Großflächentaster – JCK255
Großflächentaster – JCK255

    Großflächentaster – JCK255

    Schmaler Großflächentaster, der in engeren Räumen Platz findet. JCK250 ist nur 50 mm breit und wurde für die Montage an Glasflächen mit 50 mm Profilsystem sowie in anderen Bereichen entwickelt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Das Modell ist aus schwarzeloxiertem Aluminium mit weißen Endkappen. gefertigt und verfügt über zwei taktile Rillen, die als zusätzliche Orientierungshilfe für sehbehinderte Personen dienen. So lässt sich leicht erfühlen, wo man drücken muss, um die Türöffnung zu aktivieren.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen h/b/t: 245 x 50 x 23 mm.

      Mikroschalter: Standard 1st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck255
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches