Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    Google-Übersetzung,
    Dieser Cubito-Waschtischunterschrank greift die neuesten Trends in der Badezimmereinrichtung auf, nämlich die überraschende Schlichtheit auf einen Blick. Vollauszüge an den Schubladen, mit Selbsteinzug und Belastbarkeit ab 30 kg. Das Holzdekor repliziert die Textur und Tiefe von Massivholz. Läufer für Untertischwaschtische verfügen über eine Push-to-Open-Funktion, sodass Griffe installiert werden können. Mit PUR-Kleber verklebte ABS-Kanten maximieren die Wasserbeständigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40J423
    • ProduktfamilieCubito N
    • ProduktgruppeBase units and countertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)426
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)17.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit