Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm

Google-Übersetzung,
CUBE Waschtischunterschrank mit zwei Schubladen inkl. Waschbecken
Technische Spezifikation
  • Referenznummer453612
  • ProduktfamilieCube
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)622
  • Breite (mm)422
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)30.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit