Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

Google-Übersetzung,
Die Einbauwaschtische können in die Waschtischplatten eingelassen werden, so wie dieser Ibon Einbauwaschtisch, 56 cm lang, immer mit Hahnloch. 10 Jahre Garantie vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer813011
  • ProduktfamilieIBON
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)199
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)475
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit