Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

Google-Übersetzung,
Modernste Trends in der Badezimmereinrichtung wurden für die auffallende Schlichtheit dieses 55 cm langen Einbauwaschbeckens Cubito eingefangen. Wasserhahn nicht enthalten. Die spezielle Oberflächenbehandlung JIKA perla erleichtert die Wartung, verlängert die Lebensdauer und glänzt dauerhaft sauber, indem sie die Ablagerung von Schmutz und Kalk verhindert. 10 Jahre Garantie vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817422
  • ProduktfamilieCubito
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)7.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit