Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Google-Übersetzung,
    Waschtischunterschrank, 2 Schubladen, inkl. Waschbecken 800x440 mm
    Spezifikation
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH40B234
    • ProduktfamiliePure
    • ProduktgruppeBase units and countertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)418
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)45.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit