Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
johnsonsuisse/products/626691f5-799d-42ea-b398-1aa9c8596a3c
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
JohnsonSuisse
Folgen
Archiviert
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Archivierter Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
WBFA301323CP
Produktfamilie
Felino
Produktgruppe
Faucet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-04-24
Editionsnummer
1
Breite (mm)
215
Tiefe (mm)
125
Links
Links
Produkt url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301323CP
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Entwickelt in
Malaysia
Hergestellt in
Malaysia
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Taps and water supply outlet fittings
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Ähnliche Produkte
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Download
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Download
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Download
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download