Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Google-Übersetzung,
Wenn Sie Ihrem Badezimmer einen besonderen Hauch von Zeit verleihen möchten, ist dieser antike Waschtischarmatur, der in einer weit verbreiteten Installation erhältlich ist, einer der vielen antiken Waschtischarmaturen, die Sie auf unserer Website finden. Mit einem schön geschwungenen Design des Auslaufs und zwei separaten Griffen für heißes und kaltes Wasser passt der weit verbreitete Messinghahn perfekt in jedes moderne Badezimmer mit antikem Thema. Es ist Deckmontage, drei Löcher, mit eingebautem Warm- und Kaltwassermischer für Ihre Bequemlichkeit. Es wurden nur die besten Materialien verwendet. Der Körper und der Auslauf bestehen aus massivem Messing und der Ventilkern aus Keramik, für eine verbesserte Funktionalität, die ein Leben lang hält. Es wird mit komplettem Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-510AB
    Type: Antique Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Antique Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Thermostatic Brass Faucets
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs-510ab
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeCommercial Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit